Kontakt HARTING Schweiz
Berufserfahrene Kontakt Intro Hero
HARTING weltweit
HARTING Weltweit - Flaggen

Alternativen:

Suche nach Baureihe
Konfiguratoren
  1. Startseite
  2. Geräteanschlusstechnik
  3. Leiterplattensteckverbinder
  4. Board-to-Board Steckverbinder
  5. Produkte
  6. Motherboard-to-Daughtercard Verbindungen
  7. 09 02 000 9928

DIN-Signal Kodierpin

Artikelnummer: 09 02 000 9928


DIN-Signal Kodierpin

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

DIN-Signal KodierpinDIN-Signal Kodierpin
Kodierstift

DIN-Signal Kodierpin

Artikelnummer: 09 02 000 9928

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
kostenloses Muster
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
kostenloses Muster

Eigenschaften im Überblick

Kodierstift für Bauform B, C, D und E Kunststoff RAL 7032 (kieselgrau)

Produktdetails


Kategorie Zubehör
Baureihe DIN 41612
Zubehörtyp Kodierstift
Zubehörbeschreibung für Bauform B, C, D und E
Hinweise 12 Stück am Kamm
Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS konform
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
ELV Status konform
California Proposition 65 Stoffe ja
Werkstoff Zubehör Kunststoff
Farbe Zubehör RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Bahnklassifizierung F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
europäische Zolltarifnummer 39269097
Packungsgröße 70
Nettogewicht 1.975 g
Ursprungsland Deutschland
GTIN 5713140003156
eCl@ss 27440203 Kodierelement für Industriesteckverbinder
ETIM EC002311
UNSPSC 24.0 39121421