Rundsteckverbinder Systemverkabelung
Rundsteckverbinder Systemverkabelung
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
Kontakt HARTING Schweiz
Berufserfahrene Kontakt Intro Hero
HARTING weltweit
HARTING Weltweit - Flaggen

Alternativen:

Suche nach Baureihe
Konfiguratoren
  1. Startseite
  2. Baureihen
  3. Produkte
  4. 09 02 000 8434
  5. kostenloses Muster

Kostenloses Express-Muster anfordern


Produkt derzeit nicht verfügbar

Bitte wählen Sie ein alternatives Muster, das sehr ähnlich ist.
DIN-Signal-Kontakt-BCFPL2500-Rolle
Crimpkontakt DIN-Signal-Kontakt-BCFPL2500-Rolle 09 02 000 8434
Nicht verfügbar
DIN-Signal-contact-BCFPL2single
Crimpkontakt DIN-Signal-contact-BCFPL2single 09 02 000 8484
Alternative
Normen/Zulassungen
Normen
IEC 60603-2 (normergänzend)
IEC 60603-2 (normergänzend)
Technische Kennwerte
Steckzyklen
400.0
400.0
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
AWG 28 ... AWG 20
Anforderungsstufe
2|nach IEC 60603-2
2|nach IEC 60603-2
Durchgangswiderstand
20.0
20.0
Bemessungsstrom
2.0
2.0
Abisolierlänge
3,5 ... 4 mm
3,5 ... 4 mm
Leiterquerschnitt (mm²)
0,09 ... 0,5 mm²
0,09 ... 0,5 mm²
Aderaußendurchmesser
0,7 ... ‌1,5 mm
0,7 ... ‌1,5 mm
Materialien
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
nicht enthalten
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
nicht enthalten
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kupferlegierung
California Proposition 65 Stoffe
ja
ja
RoHS
konform
konform
China RoHS
e
e
ELV Status
konform
konform
Kontaktoberfläche
Edelmetall über Ni steckseitig|Ni anschlussseitig
Edelmetall über Ni steckseitig|Ni anschlussseitig
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
nicht enthalten
Kaufmännische Daten
Ursprungsland
Deutschland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
85366990
ETIM
EC000796
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
39121522
Packungsgröße
1.0
1000.0
Nettogewicht
65.0 kg
0.1 kg
eCl@ss
27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
GTIN
5713140002951
5713140002982
Ausführung
Fertigungsverfahren
gestanzte Kontakte
gestanzte Kontakte
Lieferumfang
500 Kontakte am Band
Einzelkontakt
Hinweise
Achtung: Einzelkontakte werden nur für Reparatur und Wartung empfohlen. Für die Serienfertigung empfehlen wir die identischen Kontakte auf Rolle.
Geschlecht
Federkontakt
Federkontakt
Anschlussart
Crimpanschluss
Crimpanschluss
Bezeichnung
Kontaktart
Crimpkontakt
Crimpkontakt
Kontakte für
DIN 41612 Bauform B|DIN 41612 Bauform C|DIN 41612 Bauform 2C|DIN 41612 Bauform 3C
DIN 41612 Bauform B|DIN 41612 Bauform C|DIN 41612 Bauform 2C|DIN 41612 Bauform 3C
Kategorie
Kontakte
Kontakte
Baureihe
DIN 41612
DIN 41612

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis