Kontakt HARTING Schweiz
Berufserfahrene Kontakt Intro Hero
HARTING weltweit
HARTING Weltweit - Flaggen

Alternativen:

Suche nach Baureihe
Konfiguratoren
  1. Startseite
  2. Baureihen
  3. Produkte
  4. 09 03 096 0504

DIN-Signal Schalengehäuse C15

Artikelnummer: 09 03 096 0504


Neu
DIN-Signal Schalengehäuse C15

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

DIN-Signal Schalengehäuse C15DIN-Signal Schalengehäuse C15
Neu Schalengehäuse

DIN-Signal Schalengehäuse C15

Artikelnummer: 09 03 096 0504

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0

Eigenschaften im Überblick

Schalengehäuse 15 mm Kunststoff, glasfaserverstärkt RAL 7032 (kieselgrau)

Produktdetails


Kategorie Zubehör
Bezeichnung Bauform C
Bauform D
Baureihe DIN 41612
Zubehörtyp Schalengehäuse
Zubehörbeschreibung 15 mm
Verriegelungsart Verriegelungsschraube
Ausführung gerader/seitlicher Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge 4
Kabeleingang 4x
Zugentlastung mit Kabelbinder
2-teilig ja
teilbar ja
Grenztemperatur -40 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529 IP20
Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS konform
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV Status konform
California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Farbe Gehäuse RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Zubehör Kunststoff
glasfaserverstärkt
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Bahnklassifizierung F1/I2 gemäß NFF 16-101/102
europäische Zolltarifnummer 85389099
Packungsgröße 10
Nettogewicht 50 g
Ursprungsland Deutschland
GTIN 5713140215436
eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400