DSUB SV FE SSDP STR29 37P PL2 GC M3 HT
Artikelnummer: 09 66 455 6511

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
DSUB SV FE SSDP STR29 37P PL2 GC M3 HT
Artikelnummer: 09 66 455 6511
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | D-Sub |
Bezeichnung | Standard |
Komponente | Steckverbinder |
Kontaktbeschreibung | gestanzt |
gerade |
Anschlussart | Reflowlötanschluss (THR) |
---|---|
Geschlecht | Buchse |
Baugröße | D-Sub 4 |
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard |
Mezzanine | |
Kontaktanzahl | 37 |
Länge der Pins | 2,9 mm |
Leiterplattenbefestigung | mit Rastclips |
Verriegelungsart | Flansch mit Gewinde M3 |
Vorherige
Nächste