DSUB SV MA SSDP ANG73-254 37P AU2
Artikelnummer: 09 66 462 6813

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 37P AU2
Artikelnummer: 09 66 462 6813
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | D-Sub |
Bezeichnung | Standard |
Komponente | Steckverbinder |
Kontaktbeschreibung | gedreht |
gewinkelt |
Anschlussart | Wellenlötanschluss |
---|---|
Geschlecht | Stift |
Baugröße | D-Sub 4 |
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard |
Kontaktanzahl | 37 |
weitere Kontakte | mit Massekontakt |
Länge der Pins | 3 mm |
Leiterplattenbefestigung | mit Rastclips |
Verriegelungsart | Flansch mit montiertem Schraubbolzen 4-40 UNC |
Vorherige
Nächste