Kontakt HARTING Schweiz
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
  4. Produkte
  5. Zubehör
  6. Kabeldurchführungstülle
  7. 09 00 000 6008

Dichtung f. Split Hood, OD 9~10,5mm

Artikelnummer: 09 00 000 6008


Dichtung f. Split Hood, OD 9~10,5mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Kabeldichtung

Dichtung f. Split Hood, OD 9~10,5mm

Artikelnummer: 09 00 000 6008

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0

Eigenschaften im Überblick

Kabeldichtung Han® Split Hood, 1 Kabeleingang, breite Ausführung Klemmbereich: 9 ... 10,5 mm NBR schwarz

Produktdetails


Kategorie Zubehör
Zubehörtyp Kabeldichtung
Zubehörbeschreibung Han® Split Hood
1 Kabeleingang
breite Ausführung
Klemmbereich 9 ... 10,5 mm
China RoHS e
RoHS konform
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
ELV Status konform
Werkstoff Zubehör NBR
Farbe Zubehör schwarz
europäische Zolltarifnummer 40169300
Packungsgröße 1
Nettogewicht 10 g
Ursprungsland China
GTIN 5713140191730
eCl@ss 27140807 Ergänzende Komponenten Kabelverschraubung
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431