Kontakt HARTING Schweiz
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
  4. Produkte
  5. Monoblockeinsätze
  6. Für Industrieanwendungen
  7. Ströme bis 16 A
  8. 09 33 010 2678

Han 10ES-Press-SMC-SE-KZFA-PE Press

Artikelnummer: 09 33 010 2678


Neu Konfigurierbar
Han 10ES-Press-SMC-SE-KZFA-PE PressHan 10ES-Press-SMC-SE-KZFA-PE Press

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Han 10ES-Press-SMC-SE-KZFA-PE PressHan 10ES-Press-SMC-SE-KZFA-PE PressHan 10ES-Press-SMC-SE-KZFA-PE PressHan 10ES-Press-SMC-SE-KZFA-PE Press
Neu Konfigurierbar Einsätze

Han 10ES-Press-SMC-SE-KZFA-PE Press

Artikelnummer: 09 33 010 2678

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Im Konfigurator laden
00
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Im Konfigurator laden
00

Eigenschaften im Überblick

Einsätze Käfigzugfederanschluss Stift Polycarbonat (PC) RAL 7032 (kieselgrau) Bemessungsstrom: ‌16 A Baugröße: 10 B Kontakte: 10 Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm² Kupferlegierung versilbert

Produktdetails


Kategorie Einsätze
Beschreibung Käfigzugfederanschluss für PE-Kontaktierung
Baureihe Han® ES Press
Anschlussart Käfigzugfederanschluss
Geschlecht Stift
Baugröße 10 B
Kontaktanzahl 10
PE-Kontakt Ja
Hinweise blauer Betätiger
nur für Gehäuse hoher Bauform
Leiterquerschnitt (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt (AWG) AWG 26 ... AWG 14
Bemessungsspannung nach CSA 600 V
Bemessungsstrom 16 A
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsspannung nach UL 600 V
Isolationswiderstand >1010 Ω
Durchgangswiderstand 3 mΩ
Grenztemperatur -40 ... +125 °C
Abisolierlänge 9 ... 11 mm
Anzugsdrehmoment ‌1,2 Nm PE-Schraube M4
Empfohlener Schraubendreher Schlitz 0,8 x 4,5
PH2
Steckzyklen 500
ECHA SCIP Nummer 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS konform mit Ausnahme
REACH SVHC Stoffe ja
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV Status konform mit Ausnahme
California Proposition 65 Stoffe ja
RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
REACH SVHC Stoffe Blei
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
California Proposition 65 Stoffe Blei
Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
Kontaktoberfläche versilbert
Farbe Zubehör blau
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
UL / CSA CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Zulassungen DNV GL
Normen IEC 60664-1
IEC 61984
europäische Zolltarifnummer 85366990
Packungsgröße 1
Nettogewicht 80 g
Ursprungsland Deutschland
GTIN 5713140186255
eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522