Kontakt HARTING Schweiz
Berufserfahrene Kontakt Intro Hero
HARTING weltweit
HARTING Weltweit - Flaggen

Alternativen:

Suche nach Baureihe
Konfiguratoren
  1. Startseite
  2. Industrie-Steckverbinder / Han®
  3. Rechtecksteckverbinder
  4. Produkte
  5. Gehäuse
  6. Für Industrieanwendungen
  7. 19 39 610 0545

Han 10HP Direct/B-GS-M20

Artikelnummer: 19 39 610 0545


Konfigurierbar
undefined

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Han 10HP Direct/B-GS-M20undefined
KonfigurierbarTüllengehäuse

Han 10HP Direct/B-GS-M20

Artikelnummer: 19 39 610 0545

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0

Eigenschaften im Überblick

Tüllengehäuse Baugröße: 10 B Schraubverriegelung Edelstahl seitlicher Kabeleingang 1x M20 Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet RAL 7037 (staubgrau) Werkstoff Dichtung: NBR

Produktdetails


Kategorie Gehäuse
Gehäusebaureihe Han® HP Direct B
Gehäuseart Tüllengehäuse
Baugröße 10 B
Ausführung seitlicher Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge 1
Kabeleingang 1x M20
Verriegelungsart Schraubverriegelung
Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung ‌ 4 Nm
Grenztemperatur -40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Schutzart nach IEC 60529 IP66
IP68
IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse RAL 7037 (staubgrau)
Werkstoff Dichtung NBR
Werkstoff Verriegelung Edelstahl
RoHS konform
ELV Status konform
China RoHS e
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe ja
California Proposition 65 Stoffe Nickel
Naphthalin
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Normen IEC 60664-1
IEC 61984
Zulassungen CE
Packungsgröße 1
Nettogewicht 281,5 g
Ursprungsland China
europäische Zolltarifnummer 85389099
GTIN 5713140182394
eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466