Kontakt HARTING Schweiz
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
  4. Produkte
  5. Monoblockeinsätze
  6. Für Industrieanwendungen
  7. Ströme bis 16 A
  8. 09 33 016 2728

Han 16 ES-BU, M.MECH.SCHALTKON

Artikelnummer: 09 33 016 2728


Konfigurierbar
Han 16 ES-BU, M.MECH.SCHALTKON

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Han 16 ES-BU, M.MECH.SCHALTKONHan 16 ES-BU, M.MECH.SCHALTKONHan 16 ES-BU, M.MECH.SCHALTKON
KonfigurierbarEinsätze

Han 16 ES-BU, M.MECH.SCHALTKON

Artikelnummer: 09 33 016 2728

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Im Konfigurator laden
00
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Im Konfigurator laden
00

Eigenschaften im Überblick

Einsätze Käfigzugfederanschluss Buchse Polycarbonat (PC) RAL 7032 (kieselgrau) Bemessungsstrom: ‌16 A Baugröße: 16 B Kontakte: 14 Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm² 0,5 ... 4 mm² Schaltkontakte Kupferlegierung versilbert

Produktdetails


Kategorie Einsätze
Beschreibung mit 2 Schaltkontakten
Baureihe Han® ES
Anschlussart Käfigzugfederanschluss
Geschlecht Buchse
Baugröße 16 B
Kontaktanzahl 14
PE-Kontakt Ja
Leiterquerschnitt (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
0,5 ... 4 mm² Schaltkontakte
Leiterquerschnitt (AWG) AWG 26 ... AWG 14
Bemessungsspannung nach CSA 600 V
Bemessungsstrom 16 A
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsspannung nach UL 600 V
Isolationswiderstand >1010 Ω
Durchgangswiderstand 3 mΩ
Grenztemperatur -40 ... +125 °C
Abisolierlänge 7 ... 9 mm
Anzugsdrehmoment ‌1,2 Nm PE-Schraube M4
Empfohlener Schraubendreher Schlitz 0,8 x 4,5
PH2
Steckzyklen 500
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS konform mit Ausnahme
REACH SVHC Stoffe ja
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV Status konform mit Ausnahme
California Proposition 65 Stoffe ja
RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
REACH SVHC Stoffe Blei
California Proposition 65 Stoffe Blei
Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
Kontaktoberfläche versilbert
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Zulassungen DNV GL
Normen IEC 60664-1
IEC 61984
europäische Zolltarifnummer 85366990
Packungsgröße 1
Nettogewicht 131.98 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713140051546
eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522