Han 16B Ex-gg-M25 f. QB
Artikelnummer: 19 36 016 1421

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.


Han 16B Ex-gg-M25 f. QB
Artikelnummer: 19 36 016 1421
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Gehäuse |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han® Ex |
Gehäuseart | Tüllengehäuse |
Baugröße | 16 B |
---|---|
Ausführung | gerader Kabeleingang |
Anzahl Kabeleingänge | 1 |
Kabeleingang | 1x M25 |
Verriegelungsart | Querbügel |
Anwendungsgebiet | Steckverbinder für den explosionsgefährdeten Bereich |
Hinweise | einfaches elektrisches Betriebsmittel für eigensichere Stromkreise |
Hinweise | Achtung! Nur in Verbindung mit Han® Ex Einsätzen verwendbar! |
Vorherige
Nächste