Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
Kontakt HARTING Schweiz
Berufserfahrene Kontakt Intro Hero
HARTING weltweit
HARTING Weltweit - Flaggen

Alternativen:

Suche nach Baureihe
Konfiguratoren
  1. Startseite
  2. Industrie-Steckverbinder / Han®
  3. Rechtecksteckverbinder
  4. Produkte
  5. Baureihen
  6. Han® Ex für den explosionsgefährdeten Bereich
  7. Einsätze
  8. 09 36 516 2601

Han 16Ex-UL-M-s

Artikelnummer: 09 36 516 2601


Konfigurierbar
undefined

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Han 16Ex-UL-M-sundefined
KonfigurierbarEinsätze

Han 16Ex-UL-M-s

Artikelnummer: 09 36 516 2601

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0

Eigenschaften im Überblick

Einsätze Schraubanschluss Stift Polycarbonat (PC) RAL 7032 (kieselgrau) Bemessungsstrom: ‌16 A Baugröße: 16 B Kontakte: 16 Leiterquerschnitt: 0,75 ... 2,5 mm² Kupferlegierung versilbert

Produktdetails


Kategorie Einsätze
Baureihe Han® Ex
Anschlussart Schraubanschluss
Geschlecht Stift
Baugröße 16 B
Kontaktanzahl 16
PE-Kontakt ja
Hinweise Ausgelegt nach amerikanischem Standard
Hinweise Achtung! Nur in Verbindung mit Han® Ex Gehäusen verwendbar!
Leiterquerschnitt 0,75 ... 2,5 mm²
Bemessungsstrom ‌ 16 A
Bemessungsspannung 90 V
Isolationswiderstand >1010 Ω
Durchgangswiderstand ≤ 1 mΩ
Anzugsdrehmoment ‌0,5 Nm Befestigungsschrauben M3
‌1,2 Nm PE-Schraube M4
Grenztemperatur -20 ... +40 °C
Hinweis zur Grenztemperatur bis zu +70 °C in T4
Steckzyklen ≥ 500
Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
Kontaktoberfläche versilbert
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
RoHS konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status konform mit Ausnahme
China RoHS 50
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe ja
REACH SVHC Stoffe Blei
California Proposition 65 Stoffe ja
California Proposition 65 Stoffe Blei
Nickel
UL / CSA UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Packungsgröße 1
Nettogewicht 86,4 g
Ursprungsland Deutschland
europäische Zolltarifnummer 85366990
GTIN 5713140186927
eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522