Unser sportliches Engagement
Unser sportliches Engagement
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
Kontakt HARTING Schweiz
Berufserfahrene Kontakt Intro Hero
HARTING weltweit
HARTING Weltweit - Flaggen

Alternativen:

Suche nach Baureihe
Konfiguratoren
  1. Startseite
  2. Industrie-Steckverbinder / Han®
  3. Rechtecksteckverbinder
  4. Produkte
  5. Baureihen
  6. Han® Ex für den explosionsgefährdeten Bereich
  7. Gehäuse
  8. 19 36 024 1541

Han 24B Ex-gs-M25-R

Artikelnummer: 19 36 024 1541


undefined

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Tüllengehäuse

Han 24B Ex-gs-M25-R

Artikelnummer: 19 36 024 1541

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0

Eigenschaften im Überblick

Tüllengehäuse Baugröße: 24 B Längsbügel seitlicher Kabeleingang 1x M25 Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss pulverbeschichtet RAL 5015 (himmelblau)

Produktdetails


Kategorie Gehäuse
Gehäusebaureihe Han® Ex
Gehäuseart Tüllengehäuse
Baugröße 24 B
Ausführung seitlicher Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge 1
Kabeleingang 1x M25
Verriegelungsart Längsbügel
Anwendungsgebiet Steckverbinder für den explosionsgefährdeten Bereich
Hinweise einfaches elektrisches Betriebsmittel für eigensichere Stromkreise
Hinweise Achtung! Nur in Verbindung mit Han® Ex Einsätzen verwendbar!
Grenztemperatur -20 ... +85 °C
Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Umgebungstemperatur -20 ... +40 °C bis zu +70 °C in T4
Schutzart nach IEC 60529 IP65 mit Kabelverschraubung
Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse RAL 5015 (himmelblau)
RoHS konform
ELV Status konform
China RoHS e
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe ja
California Proposition 65 Stoffe Blei
Nickel
Packungsgröße 1
Nettogewicht 586 g
Ursprungsland China
europäische Zolltarifnummer 85389099
GTIN 5713140181885
eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466