Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
Kontakt HARTING Schweiz
Berufserfahrene Kontakt Intro Hero
HARTING weltweit
HARTING Weltweit - Flaggen

Alternativen:

Suche nach Baureihe
Konfiguratoren
  1. Startseite
  2. Industrie-Steckverbinder / Han®
  3. Rechtecksteckverbinder
  4. Produkte
  5. Baureihen
  6. Han® Ex für den explosionsgefährdeten Bereich
  7. Einsätze
  8. 09 36 024 2701

Han 24Ex-F-s

Artikelnummer: 09 36 024 2701


Konfigurierbar
undefined

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Han 24Ex-F-sundefined
KonfigurierbarEinsätze

Han 24Ex-F-s

Artikelnummer: 09 36 024 2701

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0

Eigenschaften im Überblick

Einsätze Schraubanschluss Buchse Polycarbonat (PC) RAL 7032 (kieselgrau) Bemessungsstrom: ‌16 A Baugröße: 24 B Kontakte: 24 Leiterquerschnitt: 0,75 ... 2,5 mm² Kupferlegierung versilbert

Produktdetails


Kategorie Einsätze
Baureihe Han® Ex
Anschlussart Schraubanschluss
Geschlecht Buchse
Baugröße 24 B
Kontaktanzahl 24
PE-Kontakt ja
Hinweise einfaches elektrisches Betriebsmittel für eigensichere Stromkreise
Hinweise Achtung! Nur in Verbindung mit Han® Ex Gehäusen verwendbar!
Leiterquerschnitt 0,75 ... 2,5 mm²
Bemessungsstrom ‌ 16 A
Bemessungsspannung 90 V
Isolationswiderstand >1010 Ω
Durchgangswiderstand ≤ 1 mΩ
Anzugsdrehmoment ‌0,5 Nm Befestigungsschrauben M3
‌1,2 Nm PE-Schraube M4
Grenztemperatur -20 ... +40 °C
Hinweis zur Grenztemperatur bis zu +70 °C in T4
Steckzyklen ≥ 500
Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
Kontaktoberfläche versilbert
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
RoHS konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status konform mit Ausnahme
China RoHS 50
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe ja
REACH SVHC Stoffe Blei
ECHA SCIP Nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
California Proposition 65 Stoffe ja
California Proposition 65 Stoffe Blei
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Packungsgröße 1
Nettogewicht 110 g
Ursprungsland Deutschland
europäische Zolltarifnummer 85366990
GTIN 5713140054998
eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522