Han 3M-gg-M25 m. geklebt. Dichtung
Artikelnummer: 19 37 003 1447

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.


Han 3M-gg-M25 m. geklebt. Dichtung
Artikelnummer: 19 37 003 1447
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Gehäuse |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han® M |
Gehäuseart | Tüllengehäuse |
Gehäusebeschreibung | für Han-Brid® |
mit eingeklebter Dichtung |
Baugröße | 3 A |
---|---|
Ausführung | gerader Kabeleingang |
Anzahl Kabeleingänge | 1 |
Kabeleingang | 1x M25 |
Verriegelungsart | Längsbügel |
Anwendungsgebiet | Gehäuse für erhöhte Umwelteinflüsse |
Lieferumfang | mit Dichtschraube |
Vorherige
Nächste