Kontakt HARTING Schweiz
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
  4. Produkte
  5. Monoblockeinsätze
  6. Für Industrieanwendungen
  7. Ströme bis 16 A
  8. 09 32 046 3111

Han 46 EE-BU-C (47-92)

Artikelnummer: 09 32 046 3111


Han 46 EE-BU-C (47-92)

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Han 46 EE-BU-C (47-92)Han 46 EE-BU-C (47-92)
Einsätze

Han 46 EE-BU-C (47-92)

Artikelnummer: 09 32 046 3111

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
00
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
00

Eigenschaften im Überblick

Einsätze Crimpanschluss Buchse Polycarbonat (PC) RAL 7032 (kieselgrau) Bemessungsstrom: ‌16 A Baugröße: 48 B Kontakte: 92 Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²

Produktdetails


Kategorie Einsätze
Beschreibung weiterführende Bedruckung
Baureihe Han® EE
Anschlussart Crimpanschluss
Geschlecht Buchse
Baugröße 48 B
Kontaktanzahl 92
PE-Kontakt Ja
Kontaktkennzeichnung 47 ... 92
Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Zur Komplettbestückung sind zwei Einsätze erforderlich!
Leiterquerschnitt (mm²) 0,14 ... 4 mm²
Leiterquerschnitt (AWG) AWG 26 ... AWG 12
Bemessungsspannung nach CSA 600 V
Bemessungsstrom 16 A
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsspannung nach UL 600 V
Isolationswiderstand >1010 Ω
Grenztemperatur -40 ... +125 °C
Anzugsdrehmoment ‌1,2 Nm PE-Schraube M4
Empfohlener Schraubendreher Schlitz 0,8 x 4,5
PH2
Steckzyklen 500
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS konform
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV Status konform
California Proposition 65 Stoffe ja
California Proposition 65 Stoffe Blei
Nickel
Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Zulassungen DNV GL
Normen IEC 60664-1
IEC 61984
europäische Zolltarifnummer 85366990
Packungsgröße 1
Nettogewicht 90 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713140049383
eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522