News Room
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
HARTING - Spitze in Westfalen
HARTING – ganz oben in Westfalen
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
Kontakt HARTING Schweiz
Berufserfahrene Kontakt Intro Hero
HARTING weltweit
HARTING Weltweit - Flaggen

Alternativen:

Suche nach Baureihe
Konfiguratoren
  1. Startseite
  2. Industrie-Steckverbinder / Han®
  3. Rechtecksteckverbinder
  4. Produkte
  5. Baureihen
  6. Han® Ex für den explosionsgefährdeten Bereich
  7. Gehäuse
  8. 09 36 006 1301

Han 6B Ex-agg-LB

Artikelnummer: 09 36 006 1301


Konfigurierbar
undefined

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Han 6B Ex-agg-LBundefined
KonfigurierbarAnbaugehäuse

Han 6B Ex-agg-LB

Artikelnummer: 09 36 006 1301

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.

0
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.

0

Eigenschaften im Überblick

Anbaugehäuse Baugröße: 6 B Längsbügel Edelstahl Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss pulverbeschichtet RAL 5015 (himmelblau) Werkstoff Dichtung: NBR

Produktdetails


Kategorie Gehäuse
Gehäusebaureihe Han® Ex
Gehäuseart Anbaugehäuse
Baugröße 6 B
Verriegelungsart Längsbügel
Anwendungsgebiet Steckverbinder für den explosionsgefährdeten Bereich
Hinweise einfaches elektrisches Betriebsmittel für eigensichere Stromkreise
Hinweise Achtung! Nur in Verbindung mit Han® Ex Einsätzen verwendbar!
Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube ‌ 1 Nm
Grenztemperatur -20 ... +85 °C
Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Umgebungstemperatur -20 ... +40 °C bis zu +70°C in T4
Schutzart nach IEC 60529 IP65 mit Kabelverschraubung
Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse RAL 5015 (himmelblau)
Werkstoff Dichtung NBR
Werkstoff Verriegelung Edelstahl
RoHS konform
ELV Status konform
China RoHS e
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe ja
California Proposition 65 Stoffe Blei
Nickel
Packungsgröße 1
Nettogewicht 200,6 g
Ursprungsland China
europäische Zolltarifnummer 85389099
GTIN 5713140054776
eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Vorherige
Nächste

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation