Kontakt HARTING Schweiz
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
  4. Produkte
  5. Monoblockeinsätze
  6. Besondere Anwendungsfälle
  7. Anschlussverteiler
  8. 09 33 006 4725

Han 6E-AV-F-LINKS-MK

Artikelnummer: 09 33 006 4725


Konfigurierbar
Han 6E-AV-F-LINKS-MK

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Han 6E-AV-F-LINKS-MKHan 6E-AV-F-LINKS-MKHan 6E-AV-F-LINKS-MK
KonfigurierbarEinsätze

Han 6E-AV-F-LINKS-MK

Artikelnummer: 09 33 006 4725

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Im Konfigurator laden
00
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Im Konfigurator laden
00

Eigenschaften im Überblick

Einsätze Anschlussverteiler Schraubanschluss Buchse Polycarbonat (PC) RAL 7032 (kieselgrau) Bemessungsstrom: ‌16 A Baugröße: 6 B Kontakte: 6 Leiterquerschnitt: 0,2 ... 2,5 mm² Kupferlegierung versilbert

Produktdetails


Kategorie Einsätze
Komponente Anschlussverteiler
Beschreibung Ausführung links
Multi-Kontur (MK)
Baureihe Han E® AV
Anschlussart Schraubanschluss
Geschlecht Buchse
Baugröße 6 B
Kontaktanzahl 6
PE-Kontakt Ja
Leiterquerschnitt (mm²) 0,2 ... 2,5 mm²
Bemessungsstrom 16 A
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsspannung nach UL 600 V
Isolationswiderstand >1010 Ω
Durchgangswiderstand 4 mΩ
Grenztemperatur -40 ... +125 °C
Anzugsdrehmoment ‌0,5 Nm Kontaktschraube M3
‌0,5 Nm Befestigungsschrauben M3
Empfohlener Schraubendreher Schlitz 0,5 x 3
Schlitz 0,6 x 3,5
PH2
Steckzyklen 500
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS konform mit Ausnahme
REACH SVHC Stoffe ja
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV Status konform mit Ausnahme
California Proposition 65 Stoffe ja
RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
REACH SVHC Stoffe Blei
California Proposition 65 Stoffe Blei
Nickel
Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
Kontaktoberfläche versilbert
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Zulassungen DNV GL
Normen IEC 60664-1
IEC 61984
europäische Zolltarifnummer 85366990
Packungsgröße 1
Nettogewicht 80.45 g
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713140050938
eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522