Han-Eco 16A-ASG2-M25 m. Kappe/Kabelv.
Artikelnummer: 19 46 116 0293

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.



Han-Eco 16A-ASG2-M25 m. Kappe/Kabelv.
Artikelnummer: 19 46 116 0293
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Gehäuse |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han-Eco® A |
Gehäuseart | Sockelgehäuse |
Gehäusebeschreibung | mit Kunststoffkappe |
mit integrierter Kabelverschraubung |
Baugröße | 16 A |
---|---|
Ausführung | seitlicher Kabeleingang |
Anzahl Kabeleingänge | 2 |
Kabeleingang | 2x M25 |
Verriegelungsart | Längsbügel |
Vorherige
Nächste