Han-Eco 16A-KG-M25 m. Kabelv.
Artikelnummer: 19 46 116 0436

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.



Han-Eco 16A-KG-M25 m. Kabelv.
Artikelnummer: 19 46 116 0436
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Gehäuse |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han-Eco® A |
Gehäuseart | Kupplungsgehäuse |
Gehäusebeschreibung | mit integrierter Kabelverschraubung |
Baugröße | 16 A |
---|---|
Ausführung | gerader Kabeleingang |
Anzahl Kabeleingänge | 1 |
Kabeleingang | 1x M25 |
Verriegelungsart | Längsbügel |
Vorherige
Nächste