Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
Kontakt HARTING Schweiz
Berufserfahrene Kontakt Intro Hero
HARTING weltweit
HARTING Weltweit - Flaggen

Alternativen:

Suche nach Baureihe
Konfiguratoren
  1. Startseite
  2. Industrie-Steckverbinder / Han®
  3. Rechtecksteckverbinder
  4. Produkte
  5. Baureihen
  6. Han® Ex für den explosionsgefährdeten Bereich
  7. Komplettset
  8. 10 36 004 0003

Han Ex 4A-QL Set agg/gg-M20

Artikelnummer: 10 36 004 0003


undefined

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Han Ex 4A-QL Set agg/gg-M20undefined
Steckverbinder-Sets

Han Ex 4A-QL Set agg/gg-M20

Artikelnummer: 10 36 004 0003

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0

Eigenschaften im Überblick

Steckverbinder-Sets Komplettset Han-Quick Lock® Anschluss Bemessungsstrom: ‌5 A Kontakte: 4 Baugröße: 3 A Längsbügel gerader Kabeleingang 1x M20 Werkstoff: Zink-Druckguss pulverbeschichtet Schutzart: IP65, IP67

Produktdetails


Kategorie Steckverbinder-Sets
Baureihe Han® Ex
Gehäusebaureihe Han® Ex
Komponente Komplettset
Anschlussart Han-Quick Lock® Anschluss
Baugröße 3 A
Kontaktanzahl 4
PE-Kontakt ja
Ausführung gerader Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge 1
Kabeleingang 1x M20
Verriegelungsart Längsbügel
Anwendungsgebiet Steckverbinder für den explosionsgefährdeten Bereich
Hinweise einfaches elektrisches Betriebsmittel für eigensichere Stromkreise
Bemessungsstrom ‌ 5 A
Bemessungsspannung 90 V
Isolationswiderstand >1010 Ω
Grenztemperatur -20 ... +85 °C
Umgebungstemperatur -20 ... +40 °C bis zu +70 °C in T4
Steckzyklen ≥ 500
Schutzart nach IEC 60529 IP65
IP67
Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse RAL 5015 (himmelblau)
Werkstoff Dichtung NBR
Werkstoff Verriegelung Edelstahl
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
RoHS konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status konform mit Ausnahme
China RoHS 50
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe ja
REACH SVHC Stoffe Blei
California Proposition 65 Stoffe ja
California Proposition 65 Stoffe Blei
Nickel
Normen IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 einfaches elektrisches Betriebsmittel für eigensichere Stromkreise
Packungsgröße 1
Nettogewicht 89,1 g
Ursprungsland Deutschland
europäische Zolltarifnummer 85366990
GTIN 5713140108769
eCl@ss 27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408