Kontakt HARTING Schweiz
Berufserfahrene Kontakt Intro Hero
HARTING weltweit
HARTING Weltweit - Flaggen

Alternativen:

Suche nach Baureihe
Konfiguratoren
  1. Startseite
  2. Baureihen
  3. Produkte
  4. 09 33 000 9991

Han-Snap Latching parts w. strain relief

Artikelnummer: 09 33 000 9991


Han-Snap Latching parts w. strain relief

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Han-Snap Latching parts w. strain reliefHan-Snap Latching parts w. strain relief
Verriegelungsteile

Han-Snap Latching parts w. strain relief

Artikelnummer: 09 33 000 9991

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0

Eigenschaften im Überblick

Verriegelungsteile mit Zugentlastung Polycarbonat (PC) RAL 7032 (kieselgrau) 1 Verriegelungsteil mit Zugentlastung, 1 Verriegelungsteil

Produktdetails


Kategorie Zubehör
Baureihe Han-Snap®
Zubehörtyp Verriegelungsteile
Zubehörbeschreibung mit Zugentlastung
Lieferumfang 1 Verriegelungsteil mit Zugentlastung
1 Verriegelungsteil
Grenztemperatur [-40] ... [+125 °C]
Anzugsdrehmoment ‌0,8 Nm
Schutzart nach IEC 60529 IP20
Haltekraft ‌200 N ohne Führung
‌300 N mit Führung
ECHA SCIP Nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS konform mit Ausnahme
REACH SVHC Stoffe ja
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV Status konform mit Ausnahme
California Proposition 65 Stoffe ja
RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Blei
California Proposition 65 Stoffe Blei
Werkstoff Zubehör Polycarbonat (PC)
Farbe Zubehör RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Normen IEC 60068-2-6 Schwingen (sinusförmig)
IEC 60068-2-27 Schocken
europäische Zolltarifnummer 85366990
Packungsgröße 10
Nettogewicht 8 g
Ursprungsland Deutschland
GTIN 5713140050686
eCl@ss 27440392 Steckverbinder (Zubehör)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400