M12 L-coded Cable Assembly 1m
Artikelnummer: 21 33 A70 0523 010

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M12 L-coded Cable Assembly 1m
Artikelnummer: 21 33 A70 0523 010
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | Helukabel 10096 OZ-500 5x1,5mm² GY Details anzeigen |
---|---|
Steckverbinder 1 | M12 Power Crimp female L-coded Details anzeigen |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M12 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | M12 L-Kodierung |
Buchse gerade | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 1 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 5 |
Adernaufbau | 5x 1,5 mm² |
Kodierung | L-Kodierung |
Vorherige
Nächste