Kontakt HARTING Schweiz
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
  4. Produkte
  5. Zubehör
  6. Schrauben
  7. 09 33 000 9926

PE-Kombischraube M5 50St/Beutel

Artikelnummer: 09 33 000 9926


PE-Kombischraube M5 50St/Beutel

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

PE-Kombischraube M5 50St/BeutelPE-Kombischraube M5 50St/Beutel
PE-Schraube

PE-Kombischraube M5 50St/Beutel

Artikelnummer: 09 33 000 9926

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0

Eigenschaften im Überblick

PE-Schraube Han-Com®, Han® HsB

Produktdetails


Kategorie Zubehör
Zubehörtyp PE-Schraube
Zubehörbeschreibung Han-Com®
Han® HsB
Verschraubungsgröße M5
China RoHS e
RoHS konform
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
ELV Status konform
California Proposition 65 Stoffe ja
California Proposition 65 Stoffe Nickel
europäische Zolltarifnummer 73181558
Packungsgröße 50
Nettogewicht 1.93 g
Ursprungsland Deutschland
GTIN 5713140050433
eCl@ss 27440392 Steckverbinder (Zubehör)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400