RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 1m
Artikelnummer: 09 48 022 2011 010

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 1m
Artikelnummer: 09 48 022 2011 010
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M12 |
RJ45 | |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | M12 D-Kodierung |
Stift gerade | |
umspritzt | |
Steckverbinder 2 | RJ45 |
umspritzt | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 1 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x AWG 22/7 |
Kodierung | D-Kodierung |
Vorherige
Nächste