RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.7m
Artikelnummer: 09 47 474 7146

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.


RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.7m
Artikelnummer: 09 47 474 7146
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | 4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow Details anzeigen |
---|---|
Steckverbinder 1 | DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow Details anzeigen |
Steckverbinder 2 | DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow Details anzeigen |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | RJ45 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | HARTING RJ Industrial® |
Steckverbinder 2 | HARTING RJ Industrial® |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | Verdrahtung gekreuzt |
halogenfrei | |
ölbeständig |
Kabellänge | 0,7 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 8 |
Adernaufbau | 4x 2 Twisted Pair |
Vorherige
Nächste