Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
Kontakt HARTING Schweiz
Berufserfahrene Kontakt Intro Hero
HARTING weltweit
HARTING Weltweit - Flaggen

Alternativen:

Suche nach Baureihe
Konfiguratoren
  1. Startseite
  2. Baureihen
  3. D-Sub

D-Sub

Der D-Sub, oder auch D-Subminiatur Steckverbinder wie er vollständig heißt, ist seit vielen Jahren ein bewährter Klassiker für Bussignale in der industriellen Anwendung. Es gibt ihn in unzähligen Polzahlen, Varianten, Gehäusen, Kontakten und Ausführungen wie fast keinen zweiten Industriesteckverbinder. Die lange Geschichte und die stetige Weiterentwicklung haben den D-Sub mit Baureihen wie High density, Mixed und Filter, um nur einige Beispiele zu nennen, zur Allroundschnittstelle für anspruchsvolle Industrieanwendungen gemacht.


Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Hybrid Connectors Power and Signal.psd

Baureihen Highlights

Für Wellenlöten als auch Reflow-Löten –Through Hole Technology, Surface Mount Technology, Through Hole Reflow
Äußerst flexibel und kundenorientiert
Modularer Steckverbinder für die Leiterplatte D-Sub mixed
Kostenersparnis durch geringe Installationszeiten in modernen Fertigungsprozessen

Filter

Von
Bis
Von
Bis

Produkte 2719

Relevanz
Inducom Crimp ferrule 13,0 - 14,0mm
Neu
Crimphülse

Inducom Crimp ferrule 13,0 - 14,0mm

Artikelnummer: 61 03 000 0127

Innendurchmesser: 13 mmAußendurchmesser: ‌14 mm

Inducom Crimp ferrule 12,0 - 13,0mm
Neu
Crimphülse

Inducom Crimp ferrule 12,0 - 13,0mm

Artikelnummer: 61 03 000 0142

Innendurchmesser: 12 mmAußendurchmesser: ‌13 mm

Crimp flange for Hood 9-37P 8,5-9,5mm
Crimpflansch

Crimp flange for Hood 9-37P 8,5-9,5mm

Artikelnummer: 61 03 000 0165

D-Sub 1 ... 4Innendurchmesser: 8,5 mmAußendurchmesser: ‌9,5 mm

Crimp flange for Hood 9-37P 5,5-6,5mm
Neu
Crimpflansch

Crimp flange for Hood 9-37P 5,5-6,5mm

Artikelnummer: 61 03 000 0166

D-Sub 1 ... 4Innendurchmesser: 5,5 mmAußendurchmesser: ‌6,5 mm

Inducom Crimp ferrule 5,0 - 6,0mm
Crimphülse

Inducom Crimp ferrule 5,0 - 6,0mm

Artikelnummer: 61 03 000 0045

Innendurchmesser: 5 mmAußendurchmesser: ‌6 mm

Inducom Crimp ferrule 5,5 - 6,5mm
Crimphülse

Inducom Crimp ferrule 5,5 - 6,5mm

Artikelnummer: 61 03 000 0046

Innendurchmesser: 5,5 mmAußendurchmesser: ‌6,5 mm

Inducom Crimp ferrule 6,0 - 7,0mm
Crimphülse

Inducom Crimp ferrule 6,0 - 7,0mm

Artikelnummer: 61 03 000 0047

Innendurchmesser: 6 mmAußendurchmesser: ‌7 mm

Inducom Crimp ferrule 6,5 - 7,5mm
Neu
Crimphülse

Inducom Crimp ferrule 6,5 - 7,5mm

Artikelnummer: 61 03 000 0048

Innendurchmesser: 6,5 mmAußendurchmesser: ‌7,5 mm

Inducom Crimp ferrule 7,0 - 8,0mm
Crimphülse

Inducom Crimp ferrule 7,0 - 8,0mm

Artikelnummer: 61 03 000 0049

Innendurchmesser: 7 mmAußendurchmesser: ‌8 mm

Inducom Crimp ferrule 7,5 - 8,5mm
Crimphülse

Inducom Crimp ferrule 7,5 - 8,5mm

Artikelnummer: 61 03 000 0050

Innendurchmesser: 7,5 mmAußendurchmesser: ‌8,5 mm

Inducom Crimp ferrule 8,0 - 9,0mm
Neu
Crimphülse

Inducom Crimp ferrule 8,0 - 9,0mm

Artikelnummer: 61 03 000 0051

Innendurchmesser: 8 mmAußendurchmesser: ‌9 mm

Inducom Crimp ferrule 8,5 - 9,5mm
Neu
Crimphülse

Inducom Crimp ferrule 8,5 - 9,5mm

Artikelnummer: 61 03 000 0052

Innendurchmesser: 8,5 mmAußendurchmesser: ‌9,5 mm

Inducom Crimp ferrule 9,0 - 10,0mm
Crimphülse

Inducom Crimp ferrule 9,0 - 10,0mm

Artikelnummer: 61 03 000 0053

Innendurchmesser: 9 mmAußendurchmesser: ‌10 mm

Inducom Crimp ferrule 9,5 - 10,5mm
Neu
Crimphülse

Inducom Crimp ferrule 9,5 - 10,5mm

Artikelnummer: 61 03 000 0054

Innendurchmesser: 9,5 mmAußendurchmesser: ‌10,5 mm

Inducom Crimp ferrule 10,0 - 11,0mm
Neu
Crimphülse

Inducom Crimp ferrule 10,0 - 11,0mm

Artikelnummer: 61 03 000 0055

Innendurchmesser: 10 mmAußendurchmesser: ‌11 mm

Inducom Crimp ferrule 10,5 - 11,5mm
Crimphülse

Inducom Crimp ferrule 10,5 - 11,5mm

Artikelnummer: 61 03 000 0056

Innendurchmesser: 10,5 mmAußendurchmesser: ‌11,5 mm

Inducom Crimp ferrule 11,0 - 12,0mm
Neu
Crimphülse

Inducom Crimp ferrule 11,0 - 12,0mm

Artikelnummer: 61 03 000 0057

Innendurchmesser: 11 mmAußendurchmesser: ‌12 mm

Inducom Crimp ferrule 11,5 - 12,5mm
Crimphülse

Inducom Crimp ferrule 11,5 - 12,5mm

Artikelnummer: 61 03 000 0058

Innendurchmesser: 11,5 mmAußendurchmesser: ‌12,5 mm

Inducom Crimp ferrule 12,5 - 13,5mm
Crimphülse

Inducom Crimp ferrule 12,5 - 13,5mm

Artikelnummer: 61 03 000 0059

Innendurchmesser: 12,5 mmAußendurchmesser: ‌13,5 mm

Crimp flange for Hood 9-37P 3,0-4,0mm
Crimpflansch

Crimp flange for Hood 9-37P 3,0-4,0mm

Artikelnummer: 61 03 000 0062

D-Sub 1 ... 4Innendurchmesser: 3 mmAußendurchmesser: ‌4 mm

20 (von 2.719)

D-Sub-Anschlüsse


Screw Locking.psd

Bei der Verwendung von HARTING D-Sub Steckverbindern für die Leiterplatte sind Sie jedoch nicht darauf beschränkt, nur Bussignale in Ihren Geräten zu übertragen. HARTING bietet neben den klassischen D-Sub´s eine Vielzahl von Lösungen für die Übertragung von Signalen, Daten und auch hohen Strömen. So können z.B. mit unserem D-Sub Mixed nahezu unendlich viele Varianten zusammengesetzt werden und Ihrem Wunsch nach Modularität gerecht werden. Zusätzliche Möglichkeiten, wie die Integration von Filterelementen oder die Anforderung an Wasserdichtigkeit, sind häufig Problemlöser und sparen Platz auf Ihrer Leiterplatte.

HARTING ist seit Jahrzehnten ein führender Anbieter von D-Sub-Anschlüssen für industrielle Umgebungen. Wir haben kontinuierlich investiert, um mit neuen Technologien Schritt zu halten. Diese finden Sie bei D-Sub vor allem im Bereich der Anschlusstechniken. Unter anderem bietet HARTING D-Sub Steckverbinder für THR und SMT Prozesse, um Ihnen weitere Einsparpotentiale in der Fertigung zu ermöglichen.

Vorteile


  • Eine vielseitige Produktpalette: - D-Sub Standard, D-Sub High Density, D-Sub Mixed, D-Sub Filter, D-Sub Waterproof, D-Sub THR, D-Sub SMT

  • Für Wellenlöten als auch Reflow-Löten –Through Hole Technology, Surface Mount Technology, Through Hole Reflow

  • Modularer Steckverbinder für die Leiterplatte D-Sub mixed

  • Kostenersparnis durch geringe Installationszeiten in modernen Fertigungsprozessen

  • Äußerst flexibel und kundenorientiert

Device Connectivity PCB Board to Cable Connectors Power and Signal.psd

Wissen


Kabelanschlusstechnik

Kabelanschlusstechnik

Kabeltyp, Kontakttyp und andere: Welches sind die richtigen Kriterien für die Auswahl der richtigen Anschlusstechnik?
Mehr erfahren
Header_IP-protection_0.webp

IP-Schutz

Gehäuse, Dichtung und Verriegelungsmechanismus des Steckers schützen vor äußeren Einflüssen.
Mehr erfahren
Verriegelungsarten

Verriegelungsarten

Die richtige Verriegelungsart verhindert ein Lösen der Verbindung und richtet sich nach der Anwendung.
Mehr erfahren
D-Sub PushPull

D-Sub PushPull

D-Sub PushPull

Engineering Daten & Services


CAD-Daten, Produktdatenmanager, Verfügbarkeit von Händlern, kostenlose Muster & mehr.

Icons für technische Daten

Entdecken Sie die HARTING Engineering Daten & Services, um Ihr Projekt bestmöglich zu unterstützen. Zu jedem Produkt in unserem digitalen Katalog finden Sie weitere technische Daten & Dienstleistungen:

Mehr

  • CAD-Daten, Datenblätter und Typenblätter

  • Produktselektoren mit mehreren Attributen

  • Einzelne Datenpakete

  • Konfiguration und Anpassung

  • Einzelne Noten und Deratings

  • Kostenloser Musterservice

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis