Beleuchtungssteckverbinder
Eine intelligente Gebäudeinfrastruktur muss nicht nur intelligente Gebäudemanagementsysteme (BMS) verwenden. Sie muss auch Lösungen bieten, um die Installation zu beschleunigen und Ausfallzeiten zu vermeiden. Plug & Play-gestützte Beleuchtungslösungen können dazu beitragen, diese Anforderungen zu erfüllen.
Beleuchtungssteckverbinder, z. B. für industrielle Gebäudeinfrastrukturen, Fahrzeuge oder Turmleuchten von Windkraftanlagen, ermöglichen die schnelle Installation und den Betrieb verschiedener Arten von Lichtquellen. Sie bieten auch die Möglichkeit, die Verbindung zwischen Stromquelle und Leuchte zu unterbrechen, z. B. zu Wartungszwecken oder zum Austausch und zur Reparatur von Lichtquellen.
Hohe Qualität durch vorkonfektionierte Systemkabel
Der kleinste Steckverbinder im Han®-Portfolio ist der Han® 1A. Er ist zwar ideal geeignet für die Montage „im Feld“ und zur Versorgung von Türantrieben und Zutrittssystemen, Leuchten, Scheinwerfern, Lautsprechern und Bildschirmen. Die Arbeitsbedingungen vor Ort sind oft nicht ideal, um sie sicher zu verarbeiten. Hierfür hat HARTING ein Produktprogramm mit vorkonfektionierten Systemkabeln im Angebot.
Nach Kundenwunsch vorkonfektioniert, mit industrietauglichem PVC-Kabel und nach den hohen HARTING Qualitätsrichtlinien geprüft, muss der Anwender nur noch „plug and play“. Der Anschluss ist somit kompakt, schnell und ohne das Risiko von Verdrahtungsfehlern, die bei der Feldmontage schnell auftreten können.
Die Leistungsbereiche der 3+PE- und 5+PE-Versionen übertragen maximal 16 A und 400 V. Die geschirmte Version ist mit 10 A und 400 V für besonders störanfällige Bereiche ausgelegt. Alle Systemkabel erfüllen im gesteckten Zustand die Schutzart IP65.
Han® 1A Systemkabel werden in Heizungen, Lüftern, Bedienterminals und Industriebeleuchtungen, kleinen Motorantrieben, Schwingförderern und Förderbändern sowie Verbindungen innerhalb von Schaltschränken eingesetzt.
Umspritzte Variante für industrielle Umgebungen
HARTING bietet auch umspritzte Han® 1A Power Systemverkabelungen an. Diese kompakten und robusten Systemkabel übertragen eine Leistung von bis zu 16 A und 400 V. Im gesteckten Zustand bieten sie Schutzart IP67. Die vorkonfektionierten Verkabelungslösungen sind unter höchsten Qualitätsstandards geprüft, so dass sie per „Plug & Play“ sofort eingesetzt werden können.
Vorkonfektionierte Han® 1A Systemverkabelung zur Energieübertragung, erhältlich als Hebel- oder Clipversion.