Starke Verbindung für die Zukunft
HARTING und Studer Cables bündeln Kompetenzen für innovative Gesamtlösungen
Kompetenzen, die sich ergänzen
HARTING steht für innovative Steckverbinderlösungen, modulare Schnittstellen und umfassende Erfahrung in der industriellen Verbindungstechnik. Mit einem breiten Portfolio an Steckverbindern, Schnittstellen und Systemlösungen ist die Technologiegruppe in zahlreichen Branchen – von der Bahn- und Infrastrukturtechnik bis zum Maschinenbau – als zuverlässiger Partner etabliert.
Studer Cables bringt langjährige Expertise in der Entwicklung und Fertigung hochwertiger, leistungsfähiger Kabelsysteme ein. Besonders im Bereich Energie- und Datenübertragung bietet Studer Cables robuste, zuverlässige Kabel für anspruchsvolle Anwendungen.
Durch die Partnerschaft profitieren Kunden von einer optimalen Kombination: HARTING liefert die passenden Steckverbinder und Schnittstellen, Studer Cables die exakt darauf abgestimmten Hochleistungskabel – für ganzheitliche, zukunftssichere Connectivity-Lösungen.
Perfekt konfektionierte Systeme für individuelle Anforderungen
Mit HARTING wird die Verbindung von Steckverbindern und Kabeln auf ein neues Level gehoben: Hier entstehen maßgeschneiderte, anschlussfertige Konfektionslösungen, die exakt auf die jeweilige Applikation des Kunden abgestimmt sind. Die enge Zusammenarbeit von HARTING und Studer Cables ermöglicht es, individuelle Anforderungen flexibel umzusetzen – von der Auswahl der Komponenten bis zur fertigen Systemlösung. Kunden erhalten so geprüfte, montagefertige Systeme aus einer Hand, die höchste Zuverlässigkeit, Investitionsschutz und Effizienz bieten. Das reduziert Schnittstellen, vereinfacht die Beschaffung und sorgt für maximale Betriebssicherheit.
Zukunft gemeinsam gestalten
Die Partnerschaft von HARTING und Studer Cables ist auf nachhaltige Weiterentwicklung ausgerichtet. Gemeinsam werden die Portfolien kontinuierlich an die Anforderungen von morgen angepasst – sei es im Hinblick auf neue Technologien, steigende Leistungsanforderungen oder branchenspezifische Herausforderungen. Kunden profitieren von innovativen Lösungen, die nicht nur den aktuellen Bedarf abdecken, sondern auch zukünftige Entwicklungen im Blick haben. So entsteht eine starke Basis für nachhaltiges Wachstum, zukunftssichere Projekte und langfristigen Erfolg.