Domino Push-In & Han-Modular® 400A – Neue Komponenten für die Leistungsverdichtung
Push-In ist eine Technik für den werkzeugfreien Schnellanschluss von Leitern und Kontakten in Industriesteckverbindern. Sie eignet sich besonders gut für die Installation im Feld, da sie unkompliziert ist und ohne Werkzeuge funktioniert. Für Leiter mit kleinem Durchmesser genügt es, eine Aderendhülse anzubringen, um sie in die Kontaktkammer zu schieben und darin zu befestigen. Eine Crimpzange ist nicht erforderlich.
Bei der Deinstallation können die Litzen zerstörungsfrei wieder aus der Kontaktkammer herausgezogen werden: Ein Druck mit einem Schraubendreher auf einen Betätiger reicht – und die Feder gibt den Leiter frei.
HARTING erweitert aktuell die Han-Modular® Baureihe um Steckverbinder mit dieser Anschlusstechnik. Im Frühjahr werden die beiden Einsätze Han® Domino EE Push-in (16A) und Han® Domino CC Push-in (40A) gelauncht. Beide sind für den Anschluss von Verbrauchern im kleinen bis mittleren Spannungs- und Leistungsbereich gedacht. Neben dem Maschinenbau kommen Elektroverteilungen, Konverter (z.B. an Solarstrom-Anlagen) oder Batterieschränke als Einsatzmöglichkeiten in Fragen. Beide Lösungen erhöhen durch ihre Miniaturisierung die Flexibilität des modularen Steckverbinder-Baukastens: Anwendungen können kleiner aufbauen, aufgrund der Leistungsverdichtung sinken die Kosten insgesamt.
Für das Segment Schinenenfahrzeuge ist das neue Han-Modular® 400A Modul gedacht. Damit lassen sich Anwendungen in batterie-elektrischen Zügen bis 1500V/400A versorgen. Die robusten Leistungssteckverbinder sind für Gleich- und Wechselstrom geeignet. Die Kontakte sind IP20-berührsicher ausgeführt, damit z.B. beim Batterieanschluss für den Bediener kein Risiko durch Entladungen entsteht.
Auch bei Energiespeichersystemen geht der Trend zu immer höheren Strömen und größeren Leiterquerschnitten. Das Han® 400A Modul ermöglicht es, Leiter bis 185mm² Querschnitt einzusetzen. Weitere sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten bestehen im Bereich Energieverteilung: Han-Modular® schafft Flexibilität, weil sich in einem Gelenkrahmen neben 400A-Leistungskontakten weitere Module für die Daten- oder Signalübertragung platzieren lassen, um z.B. eine Temperaturüberwachung für eine Anwendung zu realisieren.
Kundenvorteile im Überblick:
Han-Modular® Push-In Domino
Platzersparnis von bis zu 50 % für flexible Push-In-Verbindungen im Feldeinsatz
Bis zu 30 % weniger Montagezeit durch direktes Einführen des Leiters in die Kontaktkammer
Einfache Handhabung dank werkzeugloser Konfektionierung
Kosteneinsparungen im Vergleich zu alternativen Konfektionierungstechnologien
Maximale Flexibilität – geeignet für Aderendhülsen, Litzen und Massivleiter
Nachhaltigkeit durch konsequente Modularisierung
Han-Modular® 400 A-Modul
Neue Flexibilität für den Aufbau modularer Batterieverbindungen mit bis zu 400 A
Hochleistungs- und Datenübertragung in einer flexiblen Schnittstelle
Sichere Installation dank Berührschutz
Zukunftssicher dank des breiten Sortiments von mehr als 100 Steckverbindermodulen
Domino Han EE® Push-In Cube: Ideal für den einfachen und platzsparenden Leistungsanschluss bis 16 A/400 V im Feld (top); 400A-Kontakte für hohe Leistungen im modularen Steckverbinder (bottom)
Heiko Meier
Position: Product Manager
- Abteilung: PM-Installationstechnik
- Firma: HARTING Electric Stiftung & Co. KG