Han® 1A wird kompakter und leistungsstärker
Der Han® 1A ist eine Steckverbinder im Miniaturformat, der Energie und Daten in Maschinenbau und Bahntechnik überträgt. In beiden Sektoren wächst die Nachfrage nach Anwendungen, die höhere Leistungen und größere Kabeldurchmesser in möglichst kompaktem Design erfordern. Ein Mittel, dies zu erfüllen, sind Kabeladapter wie der „Size 2“.
Zu den typischen Anwendungen von Han® 1A zählen dreiphasige Antriebe im Maschinenbau. Auch in der Bahn werden Leitungen mit dickerer Isolierung verwendet. Mit dem Kabeladapter Size 2 wird Han® 1A zur Option für beide Bereiche.
HARTING hat den Adapter speziell für die Integration von Kabeln mit größerem Außendurchmesser ins Han® 1A Design entwickelt. Im bislang kleinsten Han® Steckverbinder lassen sich damit auch Leiter mit Durchmessern von 10 bis 13mm einsetzen. Der Adapter besteht aus Dichtung und Druckmutter und ist vollständig kompatibel mit allen bestehenden Han® 1A Kontakteinsätzen. Die Scharnierform gewährleistet die nahtlose Integration der unterschiedlichen Kabeldurchmesser.
Han® 1A Drive – kompaktes Einschraubgehäuse
Weitere Neuerungen verbessern die Effizienz der Installation. Von den Dimensionen her und aufgrund des modularen Aufbaus eignet sich die Reihe Han® 1A besonders für die Anbindung von Sensorik, Antrieben, Türsystemen und Beleuchtungen. Speziell für kompakte Motoren/Antriebe sowie Schaltschrank-Applikationen steht nun ein Einschraubgehäuse bereit, das man nahezu werkzeugfrei installieren kann. Das gewinkelte Gehäuse wird z.B. durch ein M20-Durchgangsloch eines Motorklemmkastens oder eines Schaltschranks geführt – und schnell und einfach mit einer M20-Kontermutter befestigt. Das neue Gehäuse ist mit allen Einsätzen der Baureihe Han® 1A kompatibel.
Vitali Philippi
Position: Global Product Manager - Light Duty Connectors
- Abteilung: Globales Produktmanagement
- Firma: HARTING Technologiegruppe