Han® Size 4 spart bis zu 40% Bauraum
Han-Eco®, Han® B und Han® HPR sind die ersten Steckverbinder-Baureihen mit Gehäusen und Einsätzen der Größe 4. Angesiedelt zwischen Han® 3 und Han® 6, ermöglicht die neue Baugröße Platzeinsparungen von bis zu 40% – im Vergleich zur nächstgrößeren Bauform. HARTING kann dadurch nachhaltige Lösungen für Umgebungen anbieten, in denen der Bauraum auf ein Minimum reduziert ist. Bedarf dafür besteht vor allem in Maschinenbau und Automation sowie bei Energie- und Bahn-Anwendungen.
Leistungsverdichtung
Die neue Größe 4 schließt eine Lücke zwischen zwei Standards: Der nächst-größere Han-Eco® 6B beispielsweise passt nicht für alle Anwendungen, der kleinere Han® 3A kann die geforderten 70 A nicht übertragen (das Maximum liegt bei 40 A). Schnittstellen müssen eine geringe Baugröße haben und gleichzeitig hohe Ströme übertragen, da die Kapazitäten steigen und Platz Mangelware ist.
Mit der neuen Größe gewinnen Anwender Platz für die übrige erforderliche Infrastruktur, z. B. für Kühlung/Belüftung. Gleichzeitig ermöglichen die 70 A-Kontakte des Han-Eco® Einsparungen im Energieverbrauch von bis zu 50%, und fördern so zusätzlich die Nachhaltigkeit. Das liegt vor allem an der im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten (CEE-Steckvorrichtungen) geringen Impedanz der silberbeschichteten 70 A-Leistungskontakte.
Option für Maschinenbau und Robotics
Bedarf für die neue Baugröße gibt es auch in der Energieversorgung und im Maschinenbau. So lassen sich mit Gehäusen und Einsätze der Baugröße 4 platzsparende Anschlüsse für Antriebe, Frequenzumrichter und andere Geräte in rauen Industrieumgebungen platzieren. Spezielle Adapter stehen für die Integration von Einsätzen aus einer Reihe von über 100 verschiedenen Han-Modular® Steckverbindern zur Verfügung, einschließlich PE-Schutzleiter.
Kundenvorteile im Überblick:
Platzsparende Anschlüsse für Motoren, Frequenzumrichter und andere Geräte in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Bis zu 40% Bauraum einsparen bei gleicher Leistungsfähigkeit
Verbesserte Nachhaltigkeit durch geringeren Materialverbrauch bei gleicher technischer Funktion
Skalierbar und zukunftssicher dank modularem Aufbau mit mehr als 100 verschiedenen modularen Einsätzen
Einfacher PE-Anschluss durch werkzeuglose Push-In-Anschlusstechnik
Han® Größe 4 – Übersicht über die Ausführungen aus Metall und Kunststoff
Maik Iphoefer
Position: Product Manager
- Abteilung: PM-Installationstechnik
- Firma: HARTING Technologiegruppe
Cuma Yücel
Position: Product Manager
- Abteilung: PM Heavy Duty Connectors
- Firma: HARTING Technologiegruppe