Han-Yellock® Relaunch mit minimierten Steckkräften
HARTING hat den Han-Yellock® überarbeitet: Im Ergebnis ist das Multitalent noch einfacher zu handhaben. Die Verriegelungskräfte wurden um ein Vielfaches reduziert.
Für den Han-Yellock® bleibt es beim überlieferten Design, das Schwarz, Melonengelb, ansprechende, runde Konturen und Zinkdruckguss-Elemente kombiniert. Änderungen gibt es in der Handhabung: Es genügt sanfter Druck, um über die Knöpfe die Entriegelung der Steckverbindung auszulösen. Schmale umlaufende Doppellamellen-Dichtungen am Anbau- & Trägergehäuse sorgen für geringere Verriegelungskräfte.
„Der Han-Yellock® wird vor allem auf exponierten Flächen eingesetzt, wo gutes Design und möglichst wenig Aufbauhöhe gefragt sind, wie in der Robotik“, berichtet Produktmanager Tarek Spreen von der HARTING Electric. Je nach Anwendungssituation bietet der Han-Yellock® auch Möglichkeiten zur Miniaturisierung. Die Leistungsdichte ist bei den Han-Yellock® Monoblöcken besonders hoch. Im Han-Yellock® 60 lassen sich 48 Yellock-spezifische Leistungskontakte (16 A) auf einer Fläche anbringen, die vergleichbar mit den Dimensionen von Han® 16B Gehäusen ist. Und beim Monoblock Han-Yellock® 30 überschreitet man mit 25 Kontakten (16 A) die Leistungsdichte von Einsätzen des Typs Han® EE in Han® 6B Standard-Gehäuse.
Han-Yellock® ist ein Steckverbinder, der diverse innovative Lösungen in einem ästhetisch ansprechenden Gesamtkonzept verbindet:
Ein hörbares „Klick“ zeigt an, dass der Verriegelungsvorgang abgeschlossen ist.
Die Kabelseite ist zweigeteilt, was Front- und Rear-Fit ermöglicht. Für eine Sichtprüfung der Anschlussseite muss die Schnittstelle nicht getrennt werden.
Möglichkeiten zur Vervielfältigung von Kontakten und Potenzialen durch Einsetzen von Steckmodulen
Adapterrahmen für die Integration der Han-Modular® Serie
25 verschiedene Kodieroptionen sorgen dafür, dass jede Schnittstelle am vorgesehenen Platz angebracht wird.
Beschleunigung von Montagezeiten durch Einklicken von Han-Modular® Modulen und Han-Yellock® Monoblöcken
Kundenvorteile im Überblick:
Einfache Handhabung dank reduzierter Steck- und Verriegelungskräfte
Hohe Kontaktdichte und Brückenbildung bei geringer Einbaufläche
Hohe Steckzyklen sorgen für eine längere Lebensdauer
Entwickelt für Anwendungen mit hohen ästhetischen Anforderungen
Relaunchte Han-Yellock® 30 (links) und 60 (rechts): einfache Bedienung, geringe Steckkräfte
Tarek Spreen
Position: Product Manager
- Abteilung: Heavy Duty Connectors
- Firma: HARTING Technologiegruppe