har-flex® Board IDC
Die neue har-flex® Board IDC Version hat auf der einen Seite einen abnehmbaren Stecker, während das andere Ende des Kabels fest mit der Leiterplatte verbunden ist. Dieses fest angeschlossene Ende zeichnet sich durch seine besonders geringe Bauhöhe aus, für den Einsatz in kompakten Geräten mit begrenztem Bauraum. Die optionale Zugentlastung sorgt für die nötige Festigkeit und Zuverlässigkeit, wenn es um Bewegungen oder Vibrationen in anspruchsvollen Anwendungen geht.
Wie alle Modelle der har-flex® Serie ist auch die Board IDC Version flexibel in allen Polzahlen von 6-50 erhältlich. Sie kann entweder mit Hilfe eines handgeführten Werkzeugs (6-16 Pole) oder automatisch mit Hilfe einer Pressmaschine montiert werden.
Der har-flex® Board IDC unterstützt flexible, kompakte Designs für beliebige Leiterplattenabstände für stufenlose Kontaktzahlen von 6 - 50. Das bedeutet, dass der Anwender nicht mehr Kontakte kaufen und in das Gerätedesign einbauen muss, als für die eigentliche Anwendung erforderlich sind.
Anwender erhalten eine optimale Lösung für den einfachen Austausch von spezifischen Baugruppen in Geräten - auch im Servicefall. Geringere Kosten durch weniger Bauteile, weniger Edelmetalle und weniger Komplexität unterstreichen die Vorteile der neuen har-flex® Version.
har-flex® Board IDC mit zwei abnehmbaren Steckern.
Mehr
Jonas Diekmann
Position: Technischer Redakteur
- Abteilung: Globales Produktmanagement
- Firma: HARTING Elektronik GmbH