Han® MPC 30 / 60: Leichte und leistungsstarke Steckverbinder für mobile Anwendungen
Der Han® Miniature Power Connector (MPC) verbindet geringes Gewicht mit hoher Stromtragfähigkeit. Er wurde speziell für den Einsatz in Unbemannten Luftfahrzeugen, Bodenfahrzeugen sowie mobilen und humanoiden Robotern entwickelt. Es gibt zwei Versionen: Der Han® MPC30 überträgt Ströme bis 30A/120VDC, der Han® MPC60 Ströme bis 60A/120VDC.
Hochgeschwindigkeits-Daten- und Stromübertragung für Drohnensysteme
Beide Varianten können bis zu vier goldüberzogene har-speed Kontakte aufnehmen. Diese ermöglichen Übertragungen nach DroneCAN, einem verbreiteten Protokoll für die Kommunikation zwischen Drohnensteuerung und Peripherie. Eine kritische Verbindung ist die zwischen Batterie und Elektronischer Geschwindigkeitsregelung (ESC): Han® MPC unterstützt glatte und geschmeidige Bewegungen durch die Elektromotoren.
Für die Leistungsübertragung dienen Crimpkontakte – MPC30: Han-Yellock®, 4 mm², MPC60: Han® C, 10 mm² –, die in Maschinenbau, Automation und Energietechnik vielfach bewährt sind. Die Oberflächen sind mit Gold oder Silber beschichtet: So entstehen gasdichte Verbindungen zwischen Leiter und Kontakt, was selbst unter rauen Bedingungen für hohe elektrische Zuverlässigkeit und gleichbleibende Leistungsfähigkeit sorgt. Insbesondere die hohen Impulsströme – die beim MPC30 bei 80A für 10 sek. und beim MPC60 bei etwa 350A für 10 sek. liegen, zeichnen die industrielle Lösung aus.
Standardkonforme Schnittstellen für missionskritische Drohnenanwendungen
Durch die wachsenden Anforderungen und den steigenden Bedarf haben sich Drohnen inzwischen zu stark regulierten, missionskritischen Plattformen entwickelt, die auch der öffentlichen Sicherheit dienen. Dem Anspruch werden die an europäischen Industriestandards orientierten und dokumentierten HARTING Lösungen gerecht. Mittel- und langfristig plant der Hersteller weitere MPC-Varianten um ein vollumfängliches Portfolio für die Sub-Applikation bei Drohnen anzubieten.
Die Schnittstellen des MPC wurden speziell für raue Umgebungen nach IEC 61373 (Stoß- und Vibrationskategorie 1B) entwickelt und verfügen über die für die interne Verkabelung erforderliche Schutzart IP40 (IEC 61529). Der passive Verriegelungsmechanismus ermöglicht schnelles, intuitives Stecken und sorgt für maximale Sicherheit. Ein hörbares Klicken bestätigt das korrekte Einrasten. Der Griffbereich der Gehäuse ist so ausgeführt, dass eine Bedienung mit Handschuhen möglich ist. Auch eine Zugentlastung lässt sich anbringen.
Miniatur-Industriesteckverbinder für unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs)
Bewährte Leistung und hohe Zuverlässigkeit in einem kleinen Formfaktor. Mit dem Han® MPC präsentiert HARTING den ersten Industriesteckverbinder für Industriedrohnen.
Kundenvorteile im Überblick:
Bediensichere Konnektivität vom europäischen Marktführer für Industriesteckverbinder
Hohe Zuverlässigkeit durch Crimpkontakte mit versilberten und vergoldeten Oberflächen
Hohe Stromübertragung – 30 A- und 60 A-Variante – bei minimalem Platzbedarf
Signalintegrität mit bis zu 4 Pins (DroneCAN-fähig)
Fundierte Dokumentation und Spezifikationen
Han® MPC 30 (oben), Han® MPC 60 (unten) – Buchsen- und Stift-Steckverbinder
Vitali Philippi
Position: Global Product Manager - Light Duty Connectors
- Abteilung: Globales Produktmanagement
- Firma: HARTING Technologiegruppe