Size 15 Rundsteckverbinder: Effiziente Schnittstelle für dezentrale Antriebsstrukturen
Die fortschreitende Digitalisierung und Dezentralisierung industrieller Anlagen stellt neue Anforderungen an die elektrische Schnittstelle moderner Antriebe und deren Steuerungen. Mit der Baugröße Size 15 bietet die HARTING Technologiegruppe eine standardisierte, kompakte und leistungsfähige Rundsteckverbinderlösung für Asynchronmotoren und dezentrale Steuerungen.
Entwickelt für Asynchronantriebe und genutzt für Daisy Chain Anwendungen
Size‑15‑Steckverbinder kommen vor allem bei Asynchronmotoren zum Einsatz, bei denen keine Frequenzregelung notwendig ist. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer aufwändigen EMV‑Schirmung über ein Metallgehäuse. HARTING setzt konsequent auf robuste Kunststoffgehäuse, die Gewicht reduzieren, die Montage vereinfachen und gleichzeitig wirtschaftliche Vorteile bieten. Darüber hinaus eignet sich dieser Rundsteckverbinder ideal, um mehrere Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme in einer Daisy-Chain-Struktur miteinander zu verbinden.
Standardisiert, sicher, leistungsfähig
Die Size‑15‑Schnittstelle ist international nach IEC 61076‑2‑115 normiert und garantiert damit herstellerübergreifende Kompatibilität sowie Second‑Source‑Fähigkeit – ein entscheidender Faktor für Anwenderinnen und Anwender in der industriellen Automation.
Die Norm beschreibt drei klar definierte Kodierungen:
630 V / 16 A mit 3 Power‑Kontakten, Schutzleiter und zwei Signalkontakten
48 V / 20 A mit 2 Power‑Kontakten, Schutzleiter und drei Signalkontakten
24 V / 20 A als weitere Variante für spezielle Anwendungen
HARTING bietet in seinem Portfolio Lösungen für die 630 V & 48 V Varianten an. Je nach Ausführung lassen sich damit in einer Daisy-Chain Struktur Teilnehmer bis zu einer Gesamtleistung von 16kW oder ein Asynchronmotor mit bis zu 7,5 kW sicher steckbar anschließen – ideal für viele der kommenden dezentralen Antriebskomponenten.
Ausgewählte Size‑15‑Rundsteckverbindervarianten von HARTING für den Einsatz in dezentralen Antriebsarchitekturen
Bajonettverriegelung für industrielle Praxis
Für den sicheren Anschluss setzt Size 15 konsequent auf eine Bajonettverriegelung. Sie ermöglicht eine schnelle, vibrationssichere Verbindung und ist optimal auf die Anforderungen industrieller Umgebungen abgestimmt.
Zukunftssichere Lösung für kompakte Antriebe
Mit Size 15 bietet HARTING erstmalig eine standardisierte Alternative zur Han® 3A Serie und schließt somit die Lücke zwischen leistungsstarken, aber schweren M23‑Verbindern aus Metall und sehr kompakten M12‑Powerlösungen, für die bisher nur ein Rechtecksteckverbinder im Portfolio vorhanden war. Anwender profitieren von einer Schnittstelle, die exakt auf die Leistungsanforderungen moderner Asynchronantriebe zugeschnitten ist.
HARTING unterstreicht damit einmal mehr seinen Anspruch, standardisierte und zukunftssichere Schnittstellen für die industrielle Automation aktiv mitzugestalten.
Jonas Diekmann
Position: Technischer Redakteur
- Abteilung: Globales Produktmanagement
- Firma: HARTING Elektronik GmbH