D SUB SV FE IDC 37 AU3 with 4-40 nut
Artikelnummer: 09 66 418 7502

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.


D SUB SV FE IDC 37 AU3 with 4-40 nut
Artikelnummer: 09 66 418 7502
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | D-Sub |
Bezeichnung | Standard |
Komponente | Steckverbinder |
Kontaktbeschreibung | gestanzt |
gerade |
Anschlussart | Schneidklemmanschluss |
---|---|
Geschlecht | Buchse |
Baugröße | D-Sub 4 |
Art der Verbindung | Leiterplatte zu Kabel |
Kabel zu Kabel | |
Kontaktanzahl | 37 |
Verriegelungsart | Flansch mit Gewinde 4-40 UNC |
Vorherige
Nächste