| Werkstoff Zubehör | Kunststoff | Kunststoff, metallisiert |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja | |
| RoHS | konform | konform |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Farbe Zubehör | RAL 7032 (kieselgrau) | metallisch |
| Normen und Zulassungen | ||
| Bahnklassifizierung | F1/I2 gemäß NFF 16-101/102 | F1/I2 gemäß NFF 16-101/102 |
| Technische Kennwerte | ||
| Isolierstoffgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | |
| Kaufmännische Daten | ||
| eCl@ss | 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör) | 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör) |
| Nettogewicht | 3,403 g | 3,744 g |
| GTIN | 5713140010277 | 5713140014633 |
| ETIM | EC002943 | EC002943 |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099 | 85389099 |
| Ursprungsland | Deutschland | Deutschland |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| Packungsgröße | 50 | 50 |
| Bezeichnung | ||
| Zubehörtyp | Einsatz für Schalengehäuse | Einsatz für Schalengehäuse |
| Kategorie | Zubehör | Zubehör |
| Zubehörbeschreibung | für 55 mm Höhe|Passend für Schalengehäuse D 20/2 | für 55 mm Höhe|Passend für Schalengehäuse D 20/2 metallisiert |
| Baureihe | DIN 41612 | DIN 41612 |