| Kontaktoberfläche | Edelmetall über Ni steckseitig|Ni anschlussseitig | Edelmetall über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig |
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
| Normen und Zulassungen | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Bahnklassifizierung | F4/I3 gemäß NFF 16-101/102 | F4/I3 gemäß NFF 16-101/102 |
| Normen | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
| Technische Kennwerte | ||
| Isolationswiderstand | 1012 Ω | 1012 Ω |
| Kriechstrecke | ≥ 3 mm | ≥ 3 mm |
| Hot plugging | nein | nein |
| Steckkraft | ≤ 75 N | ≤ 50 N |
| Ziehkraft | ≤ 75 N | ≤ 50 N |
| Bemessungsstrom | 6 A | 6 A |
| Anforderungsstufe | 2|nach IEC 60603-2 | 1|nach IEC 60603-2 |
| Steckkontaktreihen | 3 | 3 |
| Raster, steckseitig | 3,81 mm|5,08 mm | 3,81 mm|5,08 mm |
| Steckzyklen | ≥ 400 | ≥ 500 |
| Prüfspannung Ueff | 1,55 kV (Kontakt-Kontakt)|2,5 kV (Kontakt-Masse) | 1,55 kV (Kontakt-Kontakt)|2,5 kV (Kontakt-Masse) |
| Luftstrecke | ≥ 1,6 mm | ≥ 1,6 mm |
| Grenztemperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Isolierstoffgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Durchgangswiderstand | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
| Kaufmännische Daten | ||
| eCl@ss | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) |
| Nettogewicht | 41,22 g | 33,53 g |
| GTIN | 5713140013803 | 5713140013117 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Ursprungsland | Deutschland | Deutschland |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Packungsgröße | 20 | 20 |
| Ausführung | ||
| Leiterplattenbefestigung | mit Flansch | mit Flansch |
| Kodierung | Loch-Kodierung|Kodierung mit Kontaktverlust | Loch-Kodierung|Kodierung mit Kontaktverlust |
| Art der Verbindung | Leiterplatte zu Kabel|Kabel zu Kabel | Leiterplatte zu Kabel |
| Kontaktanzahl | 48 | 32 |
| Anschlussart | Wickelanschluss | Lötösenanschluss |
| Kontaktbestückung | Reihen z, d und b, Positionen 2, 4, ... , 30, 32 | Reihen z und b, Positionen 2, 4, ... , 30, 32 |
| Bezeichnung | ||
| Bezeichnung | Bauform F | Bauform F |
| Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
| Komponente | Federleiste | Federleiste |
| Kontaktbeschreibung | gerade | gerade |
| Baureihe | DIN 41612 | DIN 41612 |