| Normen | IEC 60603-2 (normergänzend) | IEC 60603-2 (normergänzend) |
| Technische Kennwerte | ||
| Zugfestigkeit | 60 ... 135 N | 60 ... 135 N |
| Aderaußendurchmesser | 1,6 ... 2,8 mm | 1,6 ... 2,8 mm |
| Abisolierlänge | 3,5 ... 4 mm | 3,5 ... 4 mm |
| Leiterquerschnitt [AWG] | AWG 20 ... AWG 16 | AWG 20 ... AWG 16 |
| Leiterquerschnitt | 0,5 ... 1,5 mm² | 0,5 ... 1,5 mm² |
| Kaufmännische Daten | ||
| eCl@ss | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder |
| Nettogewicht | 0,37 g | 1.819,7 g |
| GTIN | 5713140009455 | 5713140009424 |
| ETIM | EC000796 | EC000796 |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Ursprungsland | Deutschland | Deutschland |
| UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
| Packungsgröße | 1.000 | 1 |
| Ausführung | ||
| Lieferumfang | Einzelkontakt | 2500 Kontakte am Band |
| Fertigungsverfahren | gestanzte Kontakte | gestanzte Kontakte |
| Anschlussart | Crimpanschluss | Crimpanschluss |
| Geschlecht | Federkontakt | Federkontakt |
| Bezeichnung | ||
| Kontaktart | Crimpkontakt | Crimpkontakt |
| Kategorie | Kontakte | Kontakte |
| Kontakte für | DIN 41612 Bauform D|DIN 41612 Bauform E|DIN 41612 Bauform F | DIN 41612 Bauform D|DIN 41612 Bauform E|DIN 41612 Bauform F |
| Baureihe | DIN 41612 | DIN 41612 |