| Werkstoff Zubehör | Kunststoff | Kunststoff |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| RoHS | konform | konform |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Farbe Zubehör | RAL 7032 (kieselgrau) | RAL 7032 (kieselgrau) |
| Normen und Zulassungen | ||
| Bahnklassifizierung | F1/I2 gemäß NFF 16-101/102 | F1/I2 gemäß NFF 16-101/102 |
| Technische Kennwerte | ||
| Leiterplattenstärke | 2,6 mm ±0,5 |3,4 mm ±0,5 |6,4 mm ±0,5 | 2,6 mm ±0,5 |5,8 mm ±0,5 |6,6 mm ±0,5 |
| Isolierstoffgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Kaufmännische Daten | ||
| eCl@ss | 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör) | 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör) |
| Nettogewicht | 5,86 g | 50 g |
| GTIN | 5713140004320 | 5713140004368 |
| ETIM | EC002943 | EC002943 |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099 | 85389099 |
| Ursprungsland | Vietnam | Vietnam |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| Packungsgröße | 100 | 100 |
| Ausführung | ||
| Länge der Pins | 16,2 mm|17 mm|20 mm | 13 mm|16,2 mm|17 mm |
| Befestigung | Einpressfixierung | Einpressfixierung |
| Bezeichnung | ||
| Zubehörtyp | Übergaberahmen | Übergaberahmen |
| Kategorie | Zubehör | Zubehör |
| Zubehörbeschreibung | für Federleisten Bauform C|für Messerleisten Bauform R | für Federleisten Bauform C|für Messerleisten Bauform R |
| Baureihe | DIN 41612 | DIN 41612 |