| Werkstoff Zubehör | Kunststoff | Kunststoff |
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
| Farbe Zubehör | RAL 7032 (kieselgrau) | RAL 7032 (kieselgrau) |
| Normen und Zulassungen | ||
| Bahnklassifizierung | F1/I2 gemäß NFF 16-101/102 | F1/I2 gemäß NFF 16-101/102 |
| Technische Kennwerte | ||
| Leiterplattenstärke | 4,2 mm ±0,5 |5 mm ±0,5 |8 mm ±0,5 | 3,4 mm ±0,5 |6,6 mm ±0,5 |7,4 mm ±0,5 |
| Isolierstoffgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Kaufmännische Daten | ||
| eCl@ss | 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör) | 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör) |
| Nettogewicht | 5,89 g | 5,171 g |
| GTIN | 5713140004443 | 5713140004474 |
| ETIM | EC002943 | EC002943 |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099 | 85389099 |
| Ursprungsland | Vietnam | Vietnam |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| Packungsgröße | 100 | 100 |
| Ausführung | ||
| Länge der Pins | 16,2 mm|17 mm|20 mm | 13 mm|16,2 mm|17 mm |
| Befestigung | Schraubfixierung | Schraubfixierung |
| Bezeichnung | ||
| Zubehörtyp | Übergaberahmen | Übergaberahmen |
| Kategorie | Zubehör | Zubehör |
| Zubehörbeschreibung | für Federleisten Bauform C|für Messerleisten Bauform R | für Federleisten Bauform C|für Messerleisten Bauform R |
| Baureihe | DIN 41612 | DIN 41612 |