| Kontaktoberfläche | Edelmetall über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig | Edelmetall über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig |
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
| Normen und Zulassungen | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Bahnklassifizierung | F4/I3 gemäß NFF 16-101/102 | F4/I3 gemäß NFF 16-101/102 |
| Normen | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
| Technische Kennwerte | ||
| Isolationswiderstand | 1012 Ω | 1012 Ω |
| Kriechstrecke | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
| Hot plugging | nein | nein |
| Steckkraft | ≤ 60 N | ≤ 90 N |
| Ziehkraft | ≤ 40 N | ≤ 60 N |
| Bemessungsstrom | 2 A | 2 A |
| Anforderungsstufe | 3|nach IEC 60603-2 | 2|nach IEC 60603-2 |
| Steckkontaktreihen | 3 | 3 |
| Raster, steckseitig | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Steckzyklen | ≥ 50 | ≥ 400 |
| Raster, anschlussseitig | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Prüfspannung Ueff | 1 kV | 1 kV |
| Luftstrecke | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
| Leiterplattenstärke | 1,6 mm +2,4 | 1,6 mm +2,4 |
| Grenztemperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Isolierstoffgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Durchgangswiderstand | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
| Kaufmännische Daten | ||
| eCl@ss | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) |
| Nettogewicht | 12,96 g | 15,14 g |
| GTIN | 5713140007772 | 5713140007819 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Ursprungsland | Deutschland | Deutschland |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Packungsgröße | 100 | 100 |
| Ausführung | ||
| Leiterplattenbefestigung | mit Flansch|mit Befestigungsclip | mit Flansch|mit Befestigungsclip |
| Kodierung | Kodierung mit Kontaktverlust | Kodierung mit Kontaktverlust |
| Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard|Mezzanine | Motherboard to daughtercard|Mezzanine |
| Kontaktanzahl | 64 | 96 |
| Länge der Pins | 4,5 mm | 2,9 mm |
| Anschlussart | Wellenlötanschluss | Wellenlötanschluss |
| Kontaktbestückung | Reihen a und c, Positionen 1, 2, ... , 31, 32 | Reihen a, b und c, Positionen 1, 2, ... , 31, 32 |
| Bezeichnung | ||
| Bezeichnung | Bauform C | Bauform C |
| Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
| Komponente | Federleiste | Federleiste |
| Kontaktbeschreibung | gerade | gerade |
| Baureihe | DIN 41612 | DIN 41612 |