DIN-Signal C064MS-3,0C1-3-V2
Artikelnummer: 09 03 164 7951

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.


DIN-Signal C064MS-3,0C1-3-V2
Artikelnummer: 09 03 164 7951
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar.
Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | DIN 41612 |
Bezeichnung | Bauform C |
Komponente | Messerleiste |
Kontaktbeschreibung | gewinkelt |
Anschlussart | Wellenlötanschluss |
---|---|
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard |
Extender card | |
Leiterplatte zu Kabel | |
Kontaktanzahl | 64 |
Kontaktbestückung | Reihen a und c, Positionen 1, 2, ... , 31, 32 |
voreilender Kontakt auf Position | a1 |
a32 | |
Kodierung | Kodierung mit Kontaktverlust |
Seiten-Kodierung | |
Leiterplattenbefestigung | mit Flansch |
Vorherige
Nächste