Kostenloses Express-Muster anfordern
Produkt derzeit nicht verfügbar
Bitte wählen Sie ein alternatives Muster, das sehr ähnlich ist.
Alternative | Nicht verfügbar |
|---|
| Normen/Zulassungen | ||
|---|---|---|
| Normen | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Bahnklassifizierung | F1/I2 gemäß NFF 16-101/102 | F1/I2 gemäß NFF 16-101/102 |
| Technische Kennwerte | ||
| Kriechstrecke | 1.2 | 1.2 |
| Luftstrecke | 1.2 | 1.2 |
| Isolierstoffgruppe | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| Isolationswiderstand | >1012 Ω | >1012 Ω |
| Hot plugging | nein | nein |
| Prüfspannung Ueff | 1 kV (Kontakt-Kontakt)|1,55 kV (Kontakt-Masse) | 1 kV (Kontakt-Kontakt)|1,55 kV (Kontakt-Masse) |
| Ziehkraft | 60.0 | 60.0 |
| Steckkraft | 90.0 | 90.0 |
| Bemessungsstrom | Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve | Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve |
| Raster, steckseitig | 2.54 | 2.54 |
| Steckkontaktreihen | 3.0 | 3.0 |
| Durchgangswiderstand | 20.0 | 20.0 |
| Grenztemperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Raster, anschlussseitig | 2.54 | 2.54 |
| Materialien | ||
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Farbe Einsatz | RAL 7032 (kieselgrau) | RAL 7032 (kieselgrau) |
| RoHS | konform | konform |
| China RoHS | e | e |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R26 | |
| ELV Status | konform | konform |
| California Proposition 65 Stoffe | nicht enthalten | |
| Werkstoff Einsatz | Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt | Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | V-0 |
| Kaufmännische Daten | ||
| Ursprungsland | Deutschland | Deutschland |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Packungsgröße | 150.0 | 150.0 |
| Nettogewicht | 14.667 kg | 14.801 kg |
| eCl@ss | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) |
| GTIN | 5713140004535 | 5713140004542 |
| Ausführung | ||
| Hinweise | Crimpkontakte bitte separat bestellen. | Crimpkontakte bitte separat bestellen. |
| Art der Verbindung | Leiterplatte zu Kabel | Leiterplatte zu Kabel |
| Leiterplattenbefestigung | mit Flansch | mit Flansch |
| Kodierung | Kodierung mit Kontaktverlust | Kodierung mit Kontaktverlust |
| Kontaktanzahl | 96.0 | 96.0 |
| Anschlussart | Crimpanschluss | Crimpanschluss |
| Bezeichnung | ||
| Komponente | Federleiste | Federleiste |
| Bezeichnung | Bauform C | Bauform C |
| Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
| Baureihe | DIN 41612 | DIN 41612 |