DIN-Signal C096MS-3,0C1-3
Artikelnummer: 09 03 196 7922

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.


DIN-Signal C096MS-3,0C1-3
Artikelnummer: 09 03 196 7922
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | DIN 41612 |
Bezeichnung | Bauform C |
Komponente | Messerleiste |
Kontaktbeschreibung | gerade |
Anschlussart | Wellenlötanschluss |
---|---|
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard |
Mezzanine | |
Leiterplatte zu Kabel | |
Kontaktanzahl | 96 |
Kontaktbestückung | Reihen a, b und c, Positionen 1, 2, ... , 31, 32 |
Länge der Pins | 3 mm |
Kodierung | Kodierung mit Kontaktverlust |
Leiterplattenbefestigung | mit Flansch |
Vorherige
Nächste