DIN-Signal Hochstrom m, 10A Löt V
Artikelnummer: 09 03 000 6111

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.


DIN-Signal Hochstrom m, 10A Löt V
Artikelnummer: 09 03 000 6111
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar.
Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Produktdetails
Kategorie | Kontakte |
---|---|
Baureihe | DIN 41612 |
Kontaktart | Lötkontakt |
Kontaktbeschreibung | gerade |
voreilender Kontakt | |
Kontakte für | DIN 41612 Bauform M |
Anschlussart | Lötanschluss |
---|---|
Geschlecht | Messerkontakt für Messerleisten |
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard |
Mezzanine | |
Leiterplatte zu Kabel | |
Fertigungsverfahren | gedrehte Kontakte |
Vorherige
Nächste