| Kontaktoberfläche | Edelmetall über Ni steckseitig|Ni anschlussseitig | Edelmetall über Ni steckseitig|Ni anschlussseitig |
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung | Kupferlegierung |
| Normen und Zulassungen | ||
| Normen | IEC 60603-2 (normergänzend) | IEC 60603-2 (normergänzend) |
| Technische Kennwerte | ||
| Anforderungsstufe | 2|nach IEC 60603-2 | 1|nach IEC 60603-2 |
| Steckzyklen | ≥ 400 | ≥ 500 |
| Bemessungsstrom | ≤ 2 A | ≤ 2 A |
| Aderaußendurchmesser | 0,7 ... 1,5 mm | 0,7 ... 1,5 mm |
| Durchgangswiderstand | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
| Abisolierlänge | 3,5 ... 4 mm | 3,5 ... 4 mm |
| Leiterquerschnitt [AWG] | AWG 28 ... AWG 20 | AWG 28 ... AWG 20 |
| Leiterquerschnitt | 0,09 ... 0,5 mm² | 0,09 ... 0,5 mm² |
| Kaufmännische Daten | ||
| eCl@ss | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder |
| Nettogewicht | 0,1 g | 912 g |
| GTIN | 5713140002982 | 5713140002937 |
| ETIM | EC000796 | EC000796 |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Ursprungsland | Deutschland | Deutschland |
| UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
| Packungsgröße | 1.000 | 1 |
| Ausführung | ||
| Lieferumfang | Einzelkontakt | 5000 Kontakte am Band |
| Fertigungsverfahren | gestanzte Kontakte | gestanzte Kontakte |
| Anschlussart | Crimpanschluss | Crimpanschluss |
| Geschlecht | Federkontakt | Federkontakt |
| Bezeichnung | ||
| Kontaktart | Crimpkontakt | Crimpkontakt |
| Kategorie | Kontakte | Kontakte |
| Kontakte für | DIN 41612 Bauform B|DIN 41612 Bauform C|DIN 41612 Bauform 2C|DIN 41612 Bauform 3C | DIN 41612 Bauform B|DIN 41612 Bauform C|DIN 41612 Bauform 2C|DIN 41612 Bauform 3C |
| Baureihe | DIN 41612 | DIN 41612 |