DIN-Signal M024MS-3,0C1-2
Artikelnummer: 09 03 124 6922

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.


DIN-Signal M024MS-3,0C1-2
Artikelnummer: 09 03 124 6922
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | DIN 41612 |
Bezeichnung | Bauform M |
Komponente | Messerleiste |
Kontaktbeschreibung | gerade |
Merkmale | Bemessungsstrom Sonderkontakte: siehe Datenblatt der ausgewählten Kontakte |
Anschlussart | Wellenlötanschluss |
---|---|
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard |
Mezzanine | |
Leiterplatte zu Kabel | |
Kontaktanzahl | 32 |
Anzahl Signalkontakte | 24 |
Anzahl Spezialkontakte | 8 |
Kontaktbestückung | Reihen a, b und c, Positionen 13, 14, ... , 19, 20 |
Länge der Pins | 3 mm |
Kodierung | Kodierung mit Kontaktverlust |
Leiterplattenbefestigung | mit Flansch |
Vorherige
Nächste