DIN-Signal M078MS-3,0C1-1
Artikelnummer: 09 03 178 2901

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.


DIN-Signal M078MS-3,0C1-1
Artikelnummer: 09 03 178 2901
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | DIN 41612 |
Bezeichnung | Bauform M |
Komponente | Messerleiste |
Kontaktbeschreibung | gewinkelt |
Merkmale | Bemessungsstrom Sonderkontakte: siehe Datenblatt der ausgewählten Kontakte |
Anschlussart | Wellenlötanschluss |
---|---|
Art der Verbindung | Motherboard to daughtercard |
Extender card | |
Leiterplatte zu Kabel | |
Kontaktanzahl | 80 |
Anzahl Signalkontakte | 78 |
Anzahl Spezialkontakte | 2 |
Kontaktbestückung | Reihen a, b und c, Positionen 4, 5, ... , 28, 29 |
Kodierung | Kodierung mit Kontaktverlust |
Leiterplattenbefestigung | mit Flansch |
Vorherige
Nächste