Messerleiste
Reflowlötanschluss (THR), Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: 1 A
Kontakte: 83
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig (Reihen z und d), Au über NiP über Ni steckseitig (Reihen a, b und c), Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 2, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Liquid-crystal polymer (LCP)
beige
Produktdetails
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
har-bus® 64
Komponente
Messerleiste
Kontaktbeschreibung
gewinkelt
Anschlussart
Reflowlötanschluss (THR)
Wellenlötanschluss
Art der Verbindung
Motherboard to daughtercard
Extender card
Kontaktanzahl
83
Kontaktbestückung
Siehe Typenblatt
Leiterplattenbefestigung
mit Flansch
Steckkontaktreihen
5
Raster, anschlussseitig
2,54 mm
Raster, steckseitig
2,54 mm
Bemessungsstrom
1 A
Bemessungsstrom
Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
Luftstrecke
1,2 mm zwischen 2 Reihen (a, b, c)
1,2 mm zwischen 2 Reihen (z, d)
1,2 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (a, b, c)
1 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (z, d)
Kriechstrecke
1,2 mm zwischen 2 Reihen (a, b, c)
1,2 mm zwischen 2 Reihen (z, d)
1,2 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (a, b, c)
1 mm zwischen 2 Kontakten einer Reihe (z, d)
Isolationswiderstand
>1010 Ω
Durchgangswiderstand
≤20 mΩ für die Reihen a, b, c
≤30 mΩ für die Reihen z, d
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 20 s)
Steckkraft
≤ 160 N
Ziehkraft
≤ 120 N
Anforderungsstufe
2
nach IEC 61076-4-113
Steckzyklen
≥ 250
Prüfspannung Ueff
1 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
nein
Werkstoff Einsatz
Liquid-crystal polymer (LCP)
Farbe Einsatz
beige
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Edelmetall über Ni steckseitig (Reihen z und d)
Au über NiP über Ni steckseitig (Reihen a, b und c)